Menu  Rechercher

Cape de protection de bride 200.0 mm 17.0 mm PE Jaune

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Article de code:

31972

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 40,486 €
10 - 49 20,243 €
50 - 99 10,1146 €
100 + 6,7568 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

40,49 €

1 x 40,486 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 200.0 mm
H1 17.0 mm
Indice de pression nominale 16
Standard ANSI
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter