Menu  Rechercher

Cape de protection de bride 787.4 mm 101.6 mm PE Jaune

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Article de code:

34273

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 101,5064 €
20 + 99,4791 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

101,51 €

1 x 101,5064 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 787.4 mm
H1 101.6 mm
Indice de pression nominale 900
Standard ANSI
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter