Menu  Rechercher

Cape Moss 9.0 mm 25.0 mm Vinyle Vert

Ce bouchon en vinyle vert est très résistant à la fragmentation. Il assure une excellente protection des profils filetés et résiste aux huiles et aux graisses. Il est muni d'une languette percée pour accrocher la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10084342

Référence du fabricant:

12230

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 - 3499 0,3518 €
3500 + 0,1492 €
Qté par sac standard : 3500

Commande par lots de 350

Prix total :

123,13 €

350 x 0,3518 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 9.0 mm
Couleur Vert
Matière Vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter