Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 27.0 mm 33.5 mm Vinyle Vert

Ce bouchon en vinyle vert est très résistant à la fragmentation. Il assure une excellente protection des profils filetés et résiste aux huiles et aux graisses. Il est muni d'une languette percée pour accrocher la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10084465

Référence du fabricant:

12248

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
90 - 899 1,2418 €
900 + 0,528 €
Qté par sac standard : 900

Commande par lots de 90

Prix total :

111,76 €

90 x 1,2418 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 27.0 mm
Couleur Vert
Matière Vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter