Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 6 mm 25.0 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10086285

Référence du fabricant:

12697

3798 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1794 €
10000 + 0,0756 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,40 €

1000 x 0,1794 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 6 mm
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter