Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. They are highly resistant to shredding.
Référence Essentra :

10466094

Référence du fabricant:

12699

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8000 + 0,0987 €
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 8000

Prix total :

789,60 €

8000 x 0,0987 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Standard DIN
Standard AISI
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter