Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 12.0 mm 29.0 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10086315

Référence du fabricant:

12703

12446 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,3636 €
4000 + 0,1534 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

145,44 €

400 x 0,3636 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 12.0 mm
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter