Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 18.0 mm 28.5 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10086360

Référence du fabricant:

12709

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,5352 €
2000 + 0,2267 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

107,04 €

200 x 0,5352 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 18.0 mm
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter