Menu  Rechercher

Cape Moss 28.0 mm (Øi) 35.0 mm (L) PVC Vert

Ce bouchon en vinyle vert est très résistant à la fragmentation. Il assure une excellente protection des profils filetés et résiste aux huiles et aux graisses. Il est muni d'une languette percée pour accrocher la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10087190

Référence du fabricant:

1287255

25 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,9935 €
800 + 0,473 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

79,48 €

80 x 0,9935 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière PVC
Code produit 3926909790

Le produit 1287255 remplace:

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 28.0 mm 33.5 mm Vinyle Vert
Référence Essentra : 10488393
Référence du fabricant: 12249

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter