Menu  Rechercher

Cape Moss 28.0 mm (Øi) 35.0 mm (L) PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10087206

Référence du fabricant:

1287256

1440 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,7983 €
800 + 0,3801 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

63,86 €

80 x 0,7983 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3926909790

Le produit 1287256 remplace:

Cape Moss 28.0 mm PVC
Référence Essentra : 10236352
Référence du fabricant: 12719

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter