Menu  Rechercher

Cape Moss 22.0 mm 33.5 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10087756

Référence du fabricant:

1341977

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
120 - 1199 0,9195 €
1200 + 0,3886 €
Qté par sac standard : 1200

Commande par lots de 120

Prix total :

110,34 €

120 x 0,9195 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 22.0 mm
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3926909790

Le produit 1341977 remplace:

Cape Moss 22.0 mm 34.0 mm Vinyle Vert
Référence Essentra : 10448694
Référence du fabricant: 12243

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter