Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 10.0 mm 24.0 mm Vinyle Vert

Ce bouchon en vinyle vert est très résistant à la fragmentation. Il assure une excellente protection des profils filetés et résiste aux huiles et aux graisses. Il est muni d'une languette percée pour accrocher la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10087770

Référence du fabricant:

1341979

5311 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3075 €
2500 + 0,1464 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

76,88 €

250 x 0,3075 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 10.0 mm
Couleur Vert
Matière Vinyle
Code produit 3923509000

Le produit 1341979 remplace:

Capes de protection flexibles - résistantes à l’huile et à la graisse 10.0 mm 30.0 mm Vinyle Vert
Référence Essentra : 10471234
Référence du fabricant: 12231

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter