Menu  Rechercher

Cape Moss 20.0 mm 28.5 mm PVC Noir

Ce bouchon en vinyle noir est très résistant à la fragmentation et assure une excellente protection des profils filetés. Muni d'une languette percée, il permet d'accrocher et de suspendre la pièce si nécessaire.
Référence Essentra :

10087848

Référence du fabricant:

1341986

3840 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
160 - 1599 0,4287 €
1600 + 0,2041 €
Qté par sac standard : 1600

Commande par lots de 160

Prix total :

68,59 €

160 x 0,4287 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3923509000

Le produit 1341986 remplace:

Cape Moss 20.0 mm PVC
Référence Essentra : 10236321
Référence du fabricant: 12711

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter