Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 10.7 mm 12.3 mm Rouge PEBD

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 22.0 mm | 0.866 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Article de code:

12433

57294 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1668 €
10000 + 0,0707 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

166,80 €

1000 x 0,1668 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 22.0 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.1 mm
d4 10.7 mm
h 9.5 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter