Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 13.5 mm 15.5 mm Rouge PEBD

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Référence Essentra :

10084908

Référence du fabricant:

12434

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1848 €
5000 + 0,0774 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

92,40 €

500 x 0,1848 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 30.0 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
h 9.5 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter