Menu  Rechercher

PEBD Cape ou bouchon conique 17.5 mm 20.0 mm Rouge 4

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M18 fittings or plug holes with a 34.9 mm | 1.374 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Référence Essentra :

10084915

Référence du fabricant:

12435

21147 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,2146 €
3000 + 0,0897 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

64,38 €

300 x 0,2146 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
h 14.3 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 4
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter