Menu  Rechercher

PEBD Cape ou bouchon conique 30.4 mm 33.6 mm Rouge 2

La cape et le bouchon fuselés à bride large donnent à cette pièce une protection accrue sur les surfaces de roulement et évitent que le bouchon ne soit accidentellement poussé dans le trou. La forme conique permet d'obturer de multiple diamètres intérieurs ou de couvrir différents diamètres extérieurs. Protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.
Référence Essentra :

10084939

Référence du fabricant:

12437

6050 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
140 - 1399 0,5322 €
1400 + 0,2252 €
Qté par sac standard : 1400

Commande par lots de 140

Prix total :

74,51 €

140 x 0,5322 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 27.8 mm
d4 30.7 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
h 15.2 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter