Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 33.3 mm 37.2 mm Rouge PEBD

La cape et le bouchon fuselés à bride large donnent à cette pièce une protection accrue sur les surfaces de roulement et évitent que le bouchon ne soit accidentellement poussé dans le trou. La forme conique permet d'obturer de multiple diamètres intérieurs ou de couvrir différents diamètres extérieurs. Protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.
Référence Essentra :

10084946

Référence du fabricant:

12438

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,612 €
800 - 7999 0,259 €
8000 + 0,2464 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

48,96 €

80 x 0,612 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 32.0 mm
d4 35.6 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
h 22.2 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter