Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 15.5 mm 17.4 mm Bleu PEBD

Ce bouchon conique et cape à bride large dispose d’une conception qui confère à cette pièce une protection accrue sur les surfaces de palier et évite que le bouchon ne soit accidentellement poussé dans le trou. Fournissent une protection contre les chocs, la poussière, l’humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Bleu et fabriqué en PEBD.
Article de code:

LF-12X

7542 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
450 - 2249 0,1643 €
2250 - 4499 0,1493 €
4500 + 0,1067 €
Qté par sac standard : 4500

Commande par lots de 450

Prix total :

73,94 €

450 x 0,1643 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 26.2 mm
d1 15.5 mm
d2 17.4 mm
d3 13.9 mm
d4 16.1 mm
h 13.4 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter