Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 20.8 mm 23.4 mm Bleu PEBD

Ce bouchon conique et cape à bride large dispose d’une conception qui confère à cette pièce une protection accrue sur les surfaces de palier et évite que le bouchon ne soit accidentellement poussé dans le trou. Fournissent une protection contre les chocs, la poussière, l’humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Bleu et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

10160060

Référence du fabricant:

LF-17

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
230 - 1149 0,1768 €
1150 - 2299 0,1608 €
2300 + 0,1148 €
Qté par sac standard : 2300

Commande par lots de 230

Prix total :

40,66 €

230 x 0,1768 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 18.8 mm
d4 22.0 mm
d1 20.8 mm
d2 23.4 mm
h 15.8 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter