Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 15.4 mm 16.7 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 25 mm | 0,983 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Référence Essentra :

10160121

Référence du fabricant:

LF12A

8369 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
450 - 2249 0,1674 €
2250 - 4499 0,1522 €
4500 + 0,1087 €
Qté par sac standard : 4500

Commande par lots de 450

Prix total :

75,33 €

450 x 0,1674 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.7 mm
h 13.4 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter