Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 18.3 mm 19.7 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 28,6 mm | 1,125 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Référence Essentra :

10160138

Référence du fabricant:

LF15A

21019 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 - 1749 0,1674 €
1750 - 3499 0,1522 €
3500 + 0,1087 €
Qté par sac standard : 3500

Commande par lots de 350

Prix total :

58,59 €

350 x 0,1674 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 15.7 mm
d4 18.3 mm
d1 17.5 mm
d2 19.7 mm
h 14.2 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter