Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 20.5 mm 22.1 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 30,1 mm | 1,185 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Article de code:

LF16A

3982 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 1499 0,1735 €
1500 - 2999 0,1578 €
3000 + 0,1127 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

52,05 €

300 x 0,1735 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 30.1 mm
d1 19.2 mm
d2 22.1 mm
d3 17.6 mm
d4 20.5 mm
h 14.7 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter