Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 23.2 mm 24.8 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 32,5 mm | 1,281 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Référence Essentra :

10160152

Référence du fabricant:

LF18A

4991 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 1999 0,1768 €
2000 - 3999 0,1608 €
4000 + 0,1148 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

70,72 €

400 x 0,1768 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 20.4 mm
d4 23.2 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
h 16.5 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter