Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 33.3 mm 35.1 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 42,8 mm | 1,687 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Référence Essentra :

10160183

Référence du fabricant:

LF22A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 0,2051 €
1000 - 1999 0,1865 €
2000 + 0,1332 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

41,02 €

200 x 0,2051 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
d1 31.4 mm
d2 35.1 mm
h 18.9 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter