Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 39.4 mm 40.7 mm (Ø) Bleu

La cape et le bouchon coniques à bride large en PEBD bleu peuvent couvrir des raccords ou boucher des trous avec une bride de 49,2 mm | 1,938 po de diamètre. La bride offre une protection supplémentaire et empêche que le bouchon ne soit poussé à travers la pièce d’accouplement.
Article de code:

LF24A

2831 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 749 0,3834 €
750 - 1499 0,3485 €
1500 + 0,2489 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

57,51 €

150 x 0,3834 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 49.2 mm
d1 36.8 mm
d2 40.7 mm
d3 35.1 mm
d4 39.5 mm
h 18.9 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter