Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Rouge, Bleu Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | d2 | Couleur | d3 | h | d4 | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5075 € - 1,9996 € | Demander le délai de livraison ici |
3.031 in
77.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
Jaune
|
2.335 in
59.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
||
0,6333 € - 2,4345 € | Demander le délai de livraison ici |
3.425 in
87.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Jaune
|
2.638 in
67.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1,3475 € - 2,8299 € | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
Jaune
|
3.244 in
82.4 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
0,1098 € - 0,3502 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Jaune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,1161 € - 0,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Jaune
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,174 € - 0,2891 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Jaune
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2207 € - 0,4115 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
0,2322 € - 1,0817 € | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Jaune
|
1.858 in
47.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5734 € - 2,282 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
Jaune
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
0,614 € - 2,4345 € | Demander le délai de livraison ici |
3.465 in
88.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
Jaune
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
||
1,3475 € - 2,8299 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Jaune
|
3.154 in
80.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
||
0,1667 € - 0,1667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Jaune
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1183 € - 0,1667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0895 € - 0,1667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.886 in
22.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Jaune
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2576 € - 0,3631 € | Demander le délai de livraison ici |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Jaune
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,2177 € - 1,0817 € | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
1.976 in
50.2 mm
|
Jaune
|
1.728 in
43.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,4999 € - 1,6776 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Jaune
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,614 € - 2,4345 € | Demander le délai de livraison ici |
3.228 in
82.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Jaune
|
2.567 in
65.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
||
1,1687 € - 2,4543 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
Jaune
|
2.921 in
74.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
1,5466 € - 3,2479 € | Demander le délai de livraison ici |
4.252 in
108.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
Jaune
|
3.713 in
94.3 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.