Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 8.1 mm 9.9 mm Rouge

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 11.1 mm | 0.438 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Référence Essentra :

10155295

Référence du fabricant:

GP610A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2542 €
5000 + 0,1284 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

127,10 €

500 x 0,2542 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter