Menu  Rechercher

PEBD Cape ou bouchon conique 27.8 mm 29 mm Rouge 3

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16 mm | 0.628 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Référence Essentra :

10155332

Référence du fabricant:

GP642A

2200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
220 - 2199 1,3483 €
2200 + 0,68 €
Qté par sac standard : 2200

Commande par lots de 220

Prix total :

296,63 €

220 x 1,3483 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d3 23.4 mm
d4 26.6 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter