Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 53.6 mm 55.4 mm Rouge

La cape et le bouchon fuselés pour usage intensif en PEBD rouge peuvent couvrir les raccords ou boucher les trous. La hauteur totale de 19,1 mm | 0,750 po et les joints d'étanchéité assurent une protection maximale.
Référence Essentra :

10155486

Référence du fabricant:

GP676A

400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,6735 €
500 + 0,8448 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

83,68 €

50 x 1,6735 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter