Menu  Rechercher

Capuchon hexagonal 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturel

Cette cape hexagonale est fabriquée en PEBD naturel et est compatible avec les raccords hydrauliques pour filetage M10. La conception rigide permet un montage et un démontage facile Elle peut également être utilisée pour protéger les raccords ronds.
Article de code:

490632

23515 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0841 €
5000 - 9999 0,0598 €
10000 + 0,048 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

42,05 €

500 x 0,0841 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 10.7 mm
Filetage M10
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter