Menu  Rechercher

Capuchon hexagonal 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturel PEBD

Cette cape hexagonale est fabriquée en PEBD naturel et est compatible avec les raccords hydrauliques pour filetages M16, BSP 1/4 et UNF 9/16. La conception rigide permet un montage et un démontage facile Elle peut également être utilisée pour protéger les raccords ronds.
Référence Essentra :

10267127

Référence du fabricant:

490636

5400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1285 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

64,25 €

500 x 0,1285 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 18.7 mm
h 25.0 mm
H 39.0 mm
Filetage 9/16 in;1/4 in;M16
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages métriques
Norme de filetage Filetages UNF
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter