Menu  Rechercher

Capuchon hexagonal 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturel PEBD

Cette cape hexagonale est fabriquée en PEBD naturel. La conception rigide permet un montage et un démontage facile Elle peut également être utilisée pour protéger les raccords ronds.
Référence Essentra :

10267219

Référence du fabricant:

490645

8200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3238 €
1000 - 1999 0,2083 €
2000 + 0,152 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

32,38 €

100 x 0,3238 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 37.5 mm
h 31.0 mm
H 45.0 mm
Filetage Non Threaded
Norme de filetage Non fileté
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter