Menu  Rechercher

Cache-écrou M6 14.5 mm PEBD Noir

Ce capuchon de protection encliquetable est en LDPE noir et peut couvrir une rondelle avec le boulon.
Référence Essentra :

10254646

Référence du fabricant:

463637

6800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 9991,7445 €
1000+0,2435 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

174,45 €

100 x 1,7445 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M6
Type de bouchon Protège le boulon, l'écrou et la rondelle
Type 2
Matière PEBD
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter