Menu  Rechercher

Cache-écrou M8 19.8 mm PEBD Noir

Ce capuchon de protection encliquetable est en LDPE noir et peut couvrir une rondelle avec le boulon.
Article de code:

463638

7381 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 2,1676 €
1000 + 0,3012 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

216,76 €

100 x 2,1676 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M8
Type de bouchon Protège le boulon, l'écrou et la rondelle
Type 2
Matière PEBD
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter