Menu  Rechercher

Cache écrou et rondelle M22 43.6 mm 41.4 mm PEBD Noir

Ce capuchon de protection encliquetable est en LDPE noir et peut couvrir une rondelle avec l'écrou.
Article de code:

463665

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 3,5691 €
1000 + 1,5614 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

356,91 €

100 x 3,5691 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h1 3.0 mm
h2 39.2 mm
Type 2
Type de bouchon Protège l'écrou
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter