Menu  Rechercher

Cache écrou hauteur variable M20 41.5 mm 95.0 mm PEBD Noir

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Article de code:

463680

1306 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 499 18,9192 €
500 + 8,3459 €
Qté par sac standard : 500

Commander une quantité quelconque

Prix total :

18,92 €

1 x 18,9192 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h1 3.0 mm
h2 95.0 mm
Type 4
Type de bouchon Protège l'écrou
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter