Menu  Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les cache-écrous avec une conception à clipser simple et pratique constituent une option d’un bon rapport qualité-prix qui peut servir à couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons exposés.

Ils améliorent l’apparence finie, tout en apportant une protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.

Notre gamme dispose d’options de quatre types : le type 1 peut servir à protéger les boulons, les vis et les écrous, et le type 2 protège une rondelle en plus des boulons, vis et écrous. Les types 3 et 4 peuvent s’agrandir pour prendre en charge des goujons de grande taille. Disponible pour s’adapter à diverses tailles de filetage de boulons, vous êtes sûr(e) de trouver une option pour votre application.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : noir


Séries: SR1113

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Filetage de boulon h1 h2 Type Ajouter au panier
0,1044 € - 2,1676 € 3540 En stock
13.0 mm
2
0,239 € - 1,712 € Demander le délai de livraison ici
10.6 mm
2
1,0363 € - 2,3445 € 18090 En stock
31.0 mm
2
0,1497 € - 0,1497 € 558 En stock
1.7 mm
14.0 mm
2
1,2062 € - 2,7305 € 8955 En stock
3.0 mm
36.7 mm
2
4,7118 € - 10,7073 € 2160 En stock
49.0 mm
3
1,6627 € - 10,3591 € 6750 En stock
2.5 mm
50.0 mm
4
1,122 € - 2,5419 € 1260 En stock
33.7 mm
2
0,4919 € - 0,4919 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
17.0 mm
2
1,5614 € - 3,5691 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
39.2 mm
2
6,3838 € - 14,4796 € 1980 En stock
62.0 mm
3
8,3459 € - 18,9192 € 5202 En stock
3.0 mm
95.0 mm
4
0,543 € - 3,9173 € 63198 En stock
17.5 mm
2
0,4642 € - 3,3079 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
2
0,5906 € - 3,7142 € 9000 En stock
37.6 mm
2
0,6411 € - 1,4537 € 7182 En stock
2.5 mm
20.2 mm
2
1,7686 € - 4,0334 € 9900 En stock
4.0 mm
41.0 mm
2
7,9866 € - 18,0777 € 6960 En stock
92.0 mm
3
10,0869 € - 22,8366 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
102.0 mm
4
0,2501 € - 1,7961 € 2754 En stock
1.6 mm
13.0 mm
2
  • sur 2
Cache-écrou M8 18.6 mm 14.7 mm PEBD Noir

10254738

Gamme de prix
2,1676 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
3540 En stock
Caractéristiques
  • h2
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
M6 Cape pour écrous enclipsable 14.5 mm (Ø) Noir PEBD

10254721

Gamme de prix
1,712 € - 0,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h2
    10.6 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 32.5 mm 32.4 mm PEBD Noir

10254769

Gamme de prix
2,3445 € - 1,0363 €

Niveaux de stock
18090 En stock
Caractéristiques
  • h2
    31.0 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M8 19.0 mm 15.5 mm PEBD Noir

10254806

Gamme de prix
0,1497 € - 0,1497 €

Niveaux de stock
558 En stock
Caractéristiques
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M20 41.5 mm 39.2 mm PEBD Noir

10254844

Gamme de prix
2,7305 € - 1,2062 €

Niveaux de stock
8955 En stock
Caractéristiques
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou hauteur variable M12 26.5 mm 49.0 mm PEBD Noir

10254882

Gamme de prix
10,7073 € - 4,7118 €

Niveaux de stock
2160 En stock
Caractéristiques
  • h2
    49.0 mm
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou hauteur variable M12 26.5 mm 50.0 mm PEBD Noir

10254929

Gamme de prix
10,3591 € - 1,6627 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Type
    4
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M20 40.7 mm 35.8 mm PEBD Noir

10254776

Gamme de prix
2,5419 € - 1,122 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • h2
    33.7 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M10 24.0 mm 18.5 mm PEBD Noir

10254813

Gamme de prix
0,4919 € - 0,4919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M22 43.6 mm 41.4 mm PEBD Noir

10254851

Gamme de prix
3,5691 € - 1,5614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou hauteur variable M16 32.3 mm 62.0 mm PEBD Noir

10254899

Gamme de prix
14,4796 € - 6,3838 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • h2
    62.0 mm
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou hauteur variable M20 41.5 mm 95.0 mm PEBD Noir

10254936

Gamme de prix
18,9192 € - 8,3459 €

Niveaux de stock
5202 En stock
Caractéristiques
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Type
    4
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache-écrou M12 26.5 mm 18.8 mm PEBD Noir

10254752

Gamme de prix
3,9173 € - 0,543 €

Niveaux de stock
63198 En stock
Caractéristiques
  • h2
    17.5 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 24.0 mm 17.3 mm PEBD Noir

10254745

Gamme de prix
3,3079 € - 0,4642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h2
    15.3 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M24 48.3 mm 39.5 mm PEBD Noir

10254783

Gamme de prix
3,7142 € - 0,5906 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • h2
    37.6 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M12 26.5 mm 21.5 mm PEBD Noir

10254820

Gamme de prix
1,4537 € - 0,6411 €

Niveaux de stock
7182 En stock
Caractéristiques
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M24 48.6 mm 43.5 mm PEBD Noir

10254868

Gamme de prix
4,0334 € - 1,7686 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou hauteur variable M20 40.7 mm 92.0 mm PEBD Noir

10254905

Gamme de prix
18,0777 € - 7,9866 €

Niveaux de stock
6960 En stock
Caractéristiques
  • h2
    92.0 mm
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou hauteur variable M24 48.8 mm 102.0 mm PEBD Noir

10254943

Gamme de prix
22,8366 € - 10,0869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Type
    4
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou et rondelle M6 14.6 mm 14.3 mm PEBD Noir

10254790

Gamme de prix
1,7961 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
2754 En stock
Caractéristiques
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir