Menu  Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Les cache-écrous avec une conception à clipser simple et pratique constituent une option d’un bon rapport qualité-prix qui peut servir à couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons exposés.

Ils améliorent l’apparence finie, tout en apportant une protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.

Notre gamme dispose d’options de quatre types : le type 1 peut servir à protéger les boulons, les vis et les écrous, et le type 2 protège une rondelle en plus des boulons, vis et écrous. Les types 3 et 4 peuvent s’agrandir pour prendre en charge des goujons de grande taille. Disponible pour s’adapter à diverses tailles de filetage de boulons, vous êtes sûr(e) de trouver une option pour votre application.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : noir


Séries: SR1113

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Filetage de boulon h1 h2 Type Ajouter au panier
1,5614 € - 3,5691 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
39.2 mm
2
6,3838 € - 14,4796 € 1980 En stock
62.0 mm
3
8,3459 € - 18,9192 € 5202 En stock
3.0 mm
95.0 mm
4
  • sur 2
Cache écrou et rondelle M22 43.6 mm 41.4 mm PEBD Noir

10254851

Gamme de prix
3,5691 € - 1,5614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cache écrou hauteur variable M16 32.3 mm 62.0 mm PEBD Noir

10254899

Gamme de prix
14,4796 € - 6,3838 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • h2
    62.0 mm
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou hauteur variable M20 41.5 mm 95.0 mm PEBD Noir

10254936

Gamme de prix
18,9192 € - 8,3459 €

Niveaux de stock
5202 En stock
Caractéristiques
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Type
    4
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir