Menu  Rechercher

Capes pour raccord banjo PCR

En cours de production

Cette gamme de capes à pression est conçue pour les connexions Banjo. Elles fournissent une protection pendant le stockage, le transport et les tests. Cela aide à empêcher l'entrée de contaminants et de résidus de fluide qui pourraient fuiter et endommager le composant principal. Le connecteur Banjo protège le raccord banjo lorsqu'il est installé à partir du tuyau hydraulique le reliant à une ligne de fluide.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTOPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 H l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
Cape de raccord Banjo 17.0 mm 9.8 mm PELD - PCR Vert

20752040


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Cape de raccord Banjo 28.0 mm 15.8 mm PELD - PCR Vert

20752071


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Cape de raccord Banjo 32.0 mm 19.8 mm PELD - PCR Vert

20752088


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Cape de raccord Banjo 24.0 mm 13.8 mm PELD - PCR Vert

20752064


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Cape de raccord Banjo 20.0 mm 11.8 mm PELD - PCR Vert

20752057


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Cape de raccord Banjo 41.0 mm 24.8 mm PELD - PCR Vert

20752095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Cape de raccord Banjo 14.0 mm 7.8 mm PELD - PCR Vert

20752033


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000