Menu  Rechercher

N/A 17.0 mm 9.8 mm PEHD Rouge

This Banjo Union Cap protects 6.0 red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Référence Essentra :

10101971

Référence du fabricant:

3770800

36316 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1997 €
5000 + 0,1578 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

199,70 €

1000 x 0,1997 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur de flexible compatible 6.0 mm
l2 9.8 mm
H 19.0 mm
l1 17.0 mm
Type 2
Code produit 3923509000

Le produit 3770800 remplace:

Cape de raccord Banjo 17.0 mm 9.8 mm PEHD Jaune
Référence Essentra : 10546765
Référence du fabricant: 464862

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter