Menu  Rechercher

N/A 39.0 mm 24.9 mm PEHD Rouge

This Banjo Union Cap protects 18.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Référence Essentra :

10102060

Référence du fabricant:

3775000

1873 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 5099 0,1773 €
5100 + 0,0927 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

26,60 €

150 x 0,1773 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur de flexible compatible 18.0 mm
l2 24.9 mm
H 45.5 mm
l1 39.0 mm
Type Bulle
Code produit 3923509000

Le produit 3775000 remplace:

N/A 41.0 mm 24.8 mm PEHD Jaune
Référence Essentra : 10450000
Référence du fabricant: 464867

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter