Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3364 € - 0,3738 € | 31 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 0,5233 € - 0,814 € | 100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 1,2065 € | 385 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 0,0747 € - 0,1162 € | 6750 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0794 € - 0,1235 € | 95 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,5233 € - 0,5814 € | 800 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
| 0,5233 € - 0,814 € | 35 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 1,2065 € | 5 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 0,8618 € | 325 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 0,8618 € | 3435 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 1,355 € - 1,5056 € | 360 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 0,1588 € - 0,2471 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 0,3934 € - 0,612 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| 0,1513 € - 0,2355 € | 1100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,1345 € - 0,2093 € | 100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 1,2065 € | 620 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 1,2065 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 0,7756 € - 0,8618 € | 600 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 0,5233 € - 0,5814 € | 50 En stock |
Non
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 0,0887 € - 0,1381 € | 1000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer