Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,1192 € - 0,2524 € 16800 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,3386 € - 3,0431 € 1550 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
10093412 0,6026 € - 2,8262 € 18980 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
0,1463 € - 0,3103 € 15050 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
55,0526 € - 82,5861 € 18 En stock
Non
Jaune
PEBD
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
2,3243 € - 2,3243 € 4848 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,8293 € - 1,7535 € 20790 En stock
Non
Jaune
PEBD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,8078 € - 1,8078 € 1260 En stock
Non
Jaune
PEBD
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
4,2469 € - 10,0033 € 2275 En stock
Non
Jaune
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2,7691 € - 9,6417 € 2725 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
31,6944 € - 47,5631 € 94 En stock
Non
Jaune
PEBD
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
86,6322 € - 129,9627 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
61,624 € - 97,3357 € 12 En stock
Non
Jaune
PEBD
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
16,8156 € - 16,8156 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
0,5122 € - 1,639 € 560 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
59.0 mm
2
0,4534 € - 1,4436 € 1040 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
57.0 mm
2
2,2095 € - 4,4291 € 100 En stock
Non
Gris
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,6552 € - 2,147 € 6925 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
77.0 mm
2
11,7939 € - 11,7939 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
1,1894 € - 2,8714 € 75 En stock
Non
Gris
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PELD - PIR

10070192

Gamme de prix
0,2524 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
16800 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 25, ANSI 1
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 127.0 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093436

Gamme de prix
3,0431 € - 1,3386 €

Niveaux de stock
1550 En stock
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093412

Gamme de prix
2,8262 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
18980 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100, ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 42.4 mm 28.0 mm Jaune PELD - PIR

10070253

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
15050 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 660.4 mm 100.0 mm Jaune PEBD

10230565

Gamme de prix
82,5861 € - 55,0526 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 650, ANSI 26
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093474

Gamme de prix
2,3243 € - 2,3243 €

Niveaux de stock
4848 En stock
Caractéristiques
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 150, ANSI 6
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 88.9 mm 36.0 mm Jaune PEBD

10093375

Gamme de prix
1,7535 € - 0,8293 €

Niveaux de stock
20790 En stock
Caractéristiques
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 80, ANSI 3
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 139.7 mm 39.6 mm Jaune PEBD

10093443

Gamme de prix
1,8078 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125, ANSI 5
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 273.0 mm 45.0 mm Jaune PEBD

10093511

Gamme de prix
10,0033 € - 4,2469 €

Niveaux de stock
2275 En stock
Caractéristiques
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250, ANSI 10
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093498

Gamme de prix
9,6417 € - 2,7691 €

Niveaux de stock
2725 En stock
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 200, ANSI 8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 558.8 mm 60.0 mm Jaune PEBD

10230541

Gamme de prix
47,5631 € - 31,6944 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 550, ANSI 22
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 1016.0 mm 180.0 mm Jaune PEBD

10230626

Gamme de prix
129,9627 € - 86,6322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1000, ANSI 40
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 863.6 mm 170.0 mm Jaune PEBD

10238806

Gamme de prix
97,3357 € - 61,624 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 850, ANSI 34
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 508.0 mm 65.0 mm Jaune PEBD

10242797

Gamme de prix
16,8156 € - 16,8156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 500, ANSI 20
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 59.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371947

Gamme de prix
1,639 € - 0,5122 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 57.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371930

Gamme de prix
1,4436 € - 0,4534 €

Niveaux de stock
1040 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 42.0 mm Gris PVC

10103401

Gamme de prix
4,4291 € - 2,2095 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 77.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371985

Gamme de prix
2,147 € - 0,6552 €

Niveaux de stock
6925 En stock
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 406.4 mm 60.5 mm Jaune PEBD

10242773

Gamme de prix
11,7939 € - 11,7939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 400, ANSI 16
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 37.0 mm Gris PVC

10103388

Gamme de prix
2,8714 € - 1,1894 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    Non