Menu  Rechercher

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

En stock

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.
  • Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.
  • Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile.
Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d h H Tailles de vis compatible (toutes) Type Ajouter au panier
0,1689 € - 0,1689 € 51139 En stock
Noir
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
1/4. M5
2
0,0612 € - 0,0612 € 102691 En stock
13.0 mm
Gris
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
M8
1
0,0894 € - 0,1244 € 25108 En stock
24.0 mm
Noir
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
0,0612 € - 0,0612 € 4887 En stock
13.0 mm
Blanc
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
M8
1
0,0818 € - 0,1141 € 3002 En stock
18.0 mm
Gris
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
M12
1
0,1148 € - 0,1591 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Blanc
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
M20
1
0,0568 € - 0,0568 € 21478 En stock
10.0 mm
Gris
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
M6
1
0,0727 € - 0,1013 € 16770 En stock
16.0 mm
Noir
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
0,0818 € - 0,1141 € 37363 En stock
18.0 mm
Noir
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
M12
1
0,0512 € - 0,0512 € 2000 En stock
9.0 mm
Blanc
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
M5
1
0,0727 € - 0,1013 € 12180 En stock
16.0 mm
Gris
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
0,0901 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Gris
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
0,0568 € - 0,0568 € 64967 En stock
10.0 mm
Noir
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
M6
1
0,0894 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Blanc
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
0,0512 € - 0,0512 € 11145 En stock
9.0 mm
Noir
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
M5
1
0,0512 € - 0,0512 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Gris
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
M5
1
0,0618 € - 0,0618 € 38993 En stock
13.0 mm
Noir
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
M8
1
0,0568 € - 0,0568 € 15000 En stock
10.0 mm
Blanc
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
M6
1
0,072 € - 0,1005 € 6110 En stock
16.0 mm
Blanc
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
0,1262 € - 0,176 € 333 En stock
30.0 mm
Gris
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
M20
1
  • sur 2
Cape de protection pour vis 1/4. M5 7.5 mm Silicone Noir

10170397

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
51139 En stock
Caractéristiques
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Taille vis
    1/4;M5
  • Norme de filetage
    Impérial
Cape de protection pour vis M8 6.2 mm 5.5 mm PEBD Gris

10058213

Gamme de prix
0,0612 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
102691 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Taille vis
    M8
Cape de protection pour vis M16 14.4 mm 9.2 mm PEBD Noir

10058329

Gamme de prix
0,1244 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
25108 En stock
Caractéristiques
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Taille vis
    M16
Cape de protection pour vis M8 6.2 mm 5.5 mm PEBD Blanc

10058220

Gamme de prix
0,0612 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
4887 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Taille vis
    M8
Cape pour vis Allen M12 PEBD Gris

10058275

Gamme de prix
0,1141 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
3002 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Taille vis
    M12
Cape de protection pour vis M20 17.4 mm 11.5 mm PEBD Blanc

10058343

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Taille vis
    M20
Cape de protection pour vis M6 5.2 mm 4.5 mm PEBD Gris

10058183

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
21478 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Taille vis
    M6
Cape de protection pour vis M10 8.2 mm 6.6 mm PEBD Noir

10058268

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
16770 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Taille vis
    M10
Cape de protection pour vis M12 10.3 mm 8.2 mm PEBD Noir

10058299

Gamme de prix
0,1141 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
37363 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Taille vis
    M12
Cape de protection pour vis M5 4.2 mm 3.8 mm PEBD Blanc

10058169

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Taille vis
    M5
Cape de protection pour vis M10 8.2 mm 6.6 mm PEBD Gris

10058244

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
12180 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Taille vis
    M10
Cape de protection pour vis M16 14.4 mm 9.2 mm PEBD Gris

10058305

Gamme de prix
0,1258 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Taille vis
    M16
Cape de protection pour vis M6 5.2 mm 4.5 mm PEBD Noir

10058206

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
64967 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Taille vis
    M6
Cape de protection pour vis M16 14.4 mm 9.2 mm PEBD Blanc

10058312

Gamme de prix
0,1244 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Taille vis
    M16
Cape de protection pour vis M5 4.2 mm 3.8 mm PEBD Noir

10058176

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
11145 En stock
Caractéristiques
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Taille vis
    M5
Cape de protection pour vis M5 4.2 mm 3.8 mm PEBD Gris

10058152

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Taille vis
    M5
Cape pour vis Allen M8 PEBD Noir

10058237

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
38993 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Taille vis
    M8
Cape de protection pour vis M6 5.2 mm 4.5 mm PEBD Blanc

10058190

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Taille vis
    M6
Cape de protection pour vis M10 8.2 mm 6.6 mm PEBD Blanc

10058251

Gamme de prix
0,1005 € - 0,072 €

Niveaux de stock
6110 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Taille vis
    M10
Cape de protection pour vis M20 17.4 mm 11.5 mm PEBD Gris

10058336

Gamme de prix
0,176 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
333 En stock
Caractéristiques
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Taille vis
    M20