Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.Installation facile par simple pression sur la tête de visUtilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles. Matière: PE-HD, PELD - PIR Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Head Drive Size | D | Couleur | Taille vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0203 € - 0,0213 € | 10311 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
M2
|
||
| 0,0489 € - 0,1033 € | 1700 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blanc
|
M3
|
||
| 19000 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Marron clair
|
M2
|
|||
| 0,0206 € - 0,0218 € | 18903 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
M2
|
||
| 40000 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
M4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Teck
|
M2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Marron foncé
|
M2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ivoire
|
M2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer