Menu  Rechercher

Chaînes porte-câbles 7.0 mm (H) 7.0 mm (lg) Noir

Ces produits sont utilisés pour protéger les fils en mouvement de l'abrasion ou d'éraflures, de l'usure et de l'enchevêtrement.
Référence Essentra :

10371213

Référence du fabricant:

34000807

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 18,5114 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,51 €

1 x 18,5114 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA6
Couleur Noir
Largeur intérieure 7.0 mm
Hauteur interne 7.0 mm
Caractéristiques spéciales Fixe
Longueur de chaîne 1000.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter