Menu  Rechercher

Chariot à bride 15.0 64.0 47.0 Aluminium ; acier inoxydable

Ce chariot à brides en aluminium fournit un déplacement lisse à faible frottement dans les systèmes de mouvement linéaire. Fabriqué en aluminium, qui est résistant à la corrosion et léger et utilisé pour les applications à usage intensif.
Article de code:

20159085

17 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 66,39 €
5 - 9 63,07 €
10 - 19 59,75 €
20 + 56,43 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

66,39 €

1 x 66,39 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Moment dynamique Mx Nm 36.0
Moment dynamique My & z Nm 29.0
Moment statique Mx Nm 14.0
Moment statique My & z Nm 12.0
Matière complète Aluminium block, stainless ball & slider

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter