Menu  Rechercher

Chariot à bride 20.0 85.9 63.0 Aluminium ; acier inoxydable

Ce chariot à brides en aluminium fournit un déplacement lisse à faible frottement dans les systèmes de mouvement linéaire. Fabriqué en aluminium, qui est résistant à la corrosion et léger et utilisé pour les applications à usage intensif.
Référence Essentra :

20159092

Référence du fabricant:

20159092

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 70,851 €
5 - 9 67,3049 €
10 - 19 63,769 €
20 + 60,2229 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

70,85 €

1 x 70,851 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Moment dynamique Mx Nm 101.00
Moment dynamique My & z Nm 89.0
Moment statique Mx Nm 40.0
Moment statique My & z Nm 35.0
Matière complète Aluminium block, stainless ball & slider

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter