Menu  Rechercher

Chariot sans bride - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminium

Les chariots en aluminium sans brides sont un palier de mouvement linéaire qui offre un mouvement lisse et à faible frottement pour les applications linéaires. Fabriqués en aluminium avec des billes inox, ils sont légers et résistants à la corrosion.
Référence Essentra :

20159115

Référence du fabricant:

20159115

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 66,1127 €
5 - 9 62,8111 €
10 - 19 59,4994 €
20 + 56,1978 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

66,11 €

1 x 66,1127 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 15.0
l1 64.0
w1 34.0
h1 ±003 24.0
d1 M4
h2 19.8
h3 4.1
h4 6.0
l2 37.8
l3 26.0
l4 2.5
w2 26.0
w3 15.0
Poids kg 0.07
w4 ±005 9.5
F max. N 2.000
Dyn load Crad & ax N 5.000
Mx dyn Nm 36.0
Mx static max Nm 14.0
My +Mz dyn Nm 29.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter